17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット

通常単価(税別)
806
税込単価
887
通常出荷日:1日目

【特長】・アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。・フレームレスで広視野を実現しています。・...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コーティング

最小発注数量
4031101651149
836-6616
excellence
5個
4031101651132
836-6615
sapphire
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
1日目
806
( 887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。
・フレームレスで広視野を実現しています。
・メタルフリーです。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ウベックス シーフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格8061,5903,8721,653 -5,5802,751
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜4日目1日目
UVカット-
レンズ色クリアブルークリア-クリアクリア
角度調整-----
ノーズパッド---
質量(g)26.0002950.00023.00048.00023.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト