17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(耐熱仕様) 9302226
  • UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(耐熱仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(耐熱仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9302226

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
・高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)
・耐薬品性があります。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。
・レスキュー、消防隊。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト