17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UVEX ウベックス SECUボックス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

9957502

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ウベックス保護メガネ、ゴーグル用ハードケースです。
・壁に取り付け可能です。
・ゴーグルが2個、メガネが3個、またはゴーグルが1個とメガネを2個収納することができます。

指定中の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
4031101156477
トラスココード
836-6650
質量(g)
378.000
タイプ
ハードケース
奥行(mm)
112
高さ(mm)
112
幅(mm)
230
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト