17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 二眼型セーフティグラス(蛍光ツル)
  • TRUSCO 二眼型セーフティグラス(蛍光ツル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 二眼型セーフティグラス(蛍光ツル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSG-1094F-BL

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
・既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。
・蛍光ツルの採用により、着用者の被認識性が高まります。

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。表面加工は永続的に持続するものではありません。

指定中の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
角度調整
テンプルカラー
ブルー
JANコード
4989999436891
トラスココード
855-5481
ツル調整
-
質量(g)
29.200
材質1
レンズ:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.2
ノーズパッド
-
防傷加工

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト