17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトフィット二眼型セーフティグラス
  • ライトフィット二眼型セーフティグラス

ライトフィット二眼型セーフティグラス

通常単価(税別)
1,786
税込単価
1,965
通常出荷日:4日目

【特長】・防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコー...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • ツル調整
    -
  • 質量(g)
    26.900
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。表面加工は永続的に持続するものではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ライトフィット二眼型セーフティグラス フレームブラックの製品イメージ

ライトフィット二眼型セーフティグラス フレームブラック

製品の基本仕様・特長

  • ANSI規格品(Z87.1)
  • EN166規格オプションK、N
  • レンズ厚:2.2mm
  • レンズ色:クリア
  • テンプルカラー:ブラック
  • 防曇加工:○
  • 防傷加工:○
  • UVカット:○
  • UV380(紫外線カット率約94%)
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート
  • 質量/質量単位:26.9g
  • 製造国:台湾

※ 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
※ 表面加工は永続的に持続するものではありません。

図面

TSG-8903BK/TSG-8903BL

ライトフィット二眼型セーフティグラス 図面

選定サポート情報

技術情報

レンズの材質別比較表

-耐擦傷防曇性耐衝撃性紫外線吸収特長
アセチレンズ-柔軟性に優れ、低温時でも硬化しにくい
ミストレスレンズアセチレンズ+曇止め加工
H-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
APレンズポリカーボネートレンズ+曇止め加工:内+表面硬化加工:外
ダブルレンズ2枚のレンズ重ね
ポリカーボネートレンズ×-プラスチックの中で最も耐衝撃性が高い
ペトロイドレンズ-ポリカーボネートレンズ+表面硬化加工
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
強化ガラスレンズ--表面硬化が高く、傷が付きにくい

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

テンプル色

RoHS?最小発注数量
4989999436846
855-5476
ブラック
10
5個
4989999436839
855-5475
ブルー
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,786
( 1,965 )
4日目
1,786
( 1,965 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
・既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。
・連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。
・金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。表面加工は永続的に持続するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトフィット二眼型セーフティグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトフィット二眼型セーフティグラス
TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)
TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス GS-70
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7861,6182,4731,2001,1971,817
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
角度調整----
ツル調整-----
質量(g)26.90035.0003127.00027.00033.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト