ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 保護めがねバンド |
|
パナソニック溶接システム 直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)【50~100個入り】 |
|
アズワン ダストカバー L-50-1 |
|
山本光学 ブルーライトカット機能付きグラス |
|
日本光器製作所 一眼式保護メガネ 727S NS |



外観図

ライトフィット二眼型セーフティグラス フレームブラック
※ 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
※ 表面加工は永続的に持続するものではありません。

レンズの材質別比較表
| - | 耐擦傷 | 防曇性 | 耐衝撃性 | 紫外線吸収 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| アセチレンズ | △ | - | △ | ○ | 柔軟性に優れ、低温時でも硬化しにくい |
| ミストレスレンズ | △ | ○ | △ | ○ | アセチレンズ+曇止め加工 |
| H-AFレンズ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ペトロイドレンズ+曇止め加工 |
| APレンズ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ポリカーボネートレンズ+曇止め加工:内+表面硬化加工:外 |
| ダブルレンズ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2枚のレンズ重ね |
| ポリカーボネートレンズ | × | - | ◎ | ◎ | プラスチックの中で最も耐衝撃性が高い |
| ペトロイドレンズ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ポリカーボネートレンズ+表面硬化加工 |
| ペトロイド-AFレンズ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ペトロイドレンズ+曇止め加工 |
| 強化ガラスレンズ | ◎ | - | ○ | - | 表面硬化が高く、傷が付きにくい |
【特長】
・防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
・既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。
・連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。
・金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。


ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
【エコノミーシリーズ】耐切創レベル5で突き刺しや引き裂きに強い耐切創手袋。ニトリルコーティングでグリップ力、耐摩耗性も優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM
4.4通常価格(税別):1,247円~

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
0通常価格(税別):3,394円

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):320円~

ミドリ安全
二眼型保護メガネ MP-821・MP-822
4.5通常価格(税別):1,350円~

トラスコ中山
二眼型セーフティグラス TSG-8106
4.3通常価格(税別):1,184円~

スリーエムジャパン
保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166
0通常価格(税別):1,290円

理研化学
保護メガネ RS-2005
0通常価格(税別):1,071円

エスコ
保護めがね(ハードコートポリカーボネートレンズ) クリアー/スモーク
0通常価格(税別):525円~

山本光学
一眼型セーフティ オーバーグラス
5通常価格(税別):3,088円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ