ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビッグ二眼型保護メガネ TSG-8807
  • ビッグ二眼型保護メガネ

ビッグ二眼型保護メガネ

通常単価(税別)
1,617
税込単価
1,779
通常出荷日:1日目

【特長】・防曇・耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコー...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • JANコード
    4989999513844
  • トラスココード
    859-1123
  • ツル調整
    -
  • 幅(mm)
    147
  • 質量(g)
    28.200
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    49.4
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    ブルー

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。表面加工は永続的に持続するものではありません。

型番:

TSG-8807
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ビッグ二眼型保護メガネの製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • ANSI規格品(Z87.1)
  • EN166規格オプションK、N
  • レンズ厚:2.2mm
  • レンズ色:クリア
  • テンプルカラー:ブルー
  • 防曇加工:○
  • 防傷加工:○
  • UVカット:○
  • UV380(紫外線カット率約94%)
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート
  • 質量/質量単位:28.2g
  • 製造国:台湾

※ 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
※ 表面加工は永続的に持続するものではありません。

図面

TSG-8807

ビッグ二眼型保護メガネ 図面

選定サポート情報

技術情報

レンズの材質別比較表

-耐擦傷防曇性耐衝撃性紫外線吸収特長
アセチレンズ-柔軟性に優れ、低温時でも硬化しにくい
ミストレスレンズアセチレンズ+曇止め加工
H-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
APレンズポリカーボネートレンズ+曇止め加工:内+表面硬化加工:外
ダブルレンズ2枚のレンズ重ね
ポリカーボネートレンズ×-プラスチックの中で最も耐衝撃性が高い
ペトロイドレンズ-ポリカーボネートレンズ+表面硬化加工
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
強化ガラスレンズ--表面硬化が高く、傷が付きにくい

TSG-8807の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
角度調整
-
JANコード
4989999513844
トラスココード
859-1123
ツル調整
-
幅(mm)
147
質量(g)
28.200
材質1
レンズ:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.2
ノーズパッド
-
高さ(mm)
49.4
防傷加工
防曇加工
テンプル色
ブルー
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-8807
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,617
( 1,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防曇・耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
・既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。
・通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。

ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 表面加工は永続的に持続するものではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。表面加工は永続的に持続するものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビッグ二眼型保護メガネの型番TSG-8807のページです。 型番TSG-8807に関する仕様情報を記載しております。
ビッグ二眼型保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビッグ二眼型保護メガネ
二眼型保護メガネ TSG-9114
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス GS-70
二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)
二眼型偏光セーフティグラス(グレー)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6172,3391,1971,8171,7734,928
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
UVカット
レンズ色クリアシルバークリアクリアクリアグレー
角度調整-----
JANコード498999951384449899993646064989999364712498999936407149899993236964989999364446
トラスココード859-1123287-0941330-4906126-0693488-9762276-5888
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト