ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P TFG-7P
  • クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P

クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P

通常単価(税別)
2,731
税込単価
3,004
通常出荷日:1日目

【特長】・まぶしい光や乱反射光をカットします。【用途】・塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    スモーク
  • 角度調整
    -
  • JANコード
    4989999499360
  • トラスココード
    855-1277
  • ツル調整
    -
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:金属メタル
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    45
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • 可視光線透過率(%)
    17.1

ご注意

  • 耐衝撃性はありません。
  • 提供不可:ミルシート

型番:

TFG-7P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

クリップ式偏光サングラスレンズの製品イメージ

クリップ式偏光サングラスレンズの製品イメージ

【仕様/規格】

  • 偏光度:99.96%
  • 紫外線透過率:0.1%以下
  • 可視光線透過率:17.1%
  • レンズ厚:1.0mm
  • レンズ色:スモーク
  • 可視光線透過率:17.1%
  • レンズ厚:1.0mm
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
  • 質量/質量単位:10g

製品比較情報

-耐擦傷防曇性耐衝謫叶ォ紫外線吸収特長
アセチレンズ-柔軟性に優れ、低温時でも硬化しにくい
ミストレスレンズアセチレンズ+曇止め加エ
H-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
APレンズポリカーボネートレンズ+曇止め加工:内+表面硬化加工:外
ダブルレンズ2枚のレンズ重ね
ポリカーボネートレンズ×-プラスチックの中で最も耐衝撃性が高い
ペトロイドレンズ-ポリカーボネートレンズ+表面硬化加工
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズ+曇止め加工
強化ガラスレンズ--表面硬化が高く、傷が付きにくい

TFG-7Pの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
スモーク
角度調整
-
JANコード
4989999499360
トラスココード
855-1277
ツル調整
-
幅(mm)
130
質量(g)
10.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:金属メタル
ノーズパッド
-
高さ(mm)
45
防傷加工
防曇加工
-
可視光線透過率(%)
17.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFG-7P
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731
( 3,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まぶしい光や乱反射光をカットします。
【用途】
・塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
【材質】
・レンズ:トリアセテート
・フレーム:金属メタル

ご注意

  • 耐衝撃性はありません。
  • 提供不可:ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7Pの型番TFG-7Pのページです。 型番TFG-7Pに関する仕様情報を記載しております。
クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ式偏光サングラスレンズ TFG-7P
二眼型偏光セーフティグラス(グレー)
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
二眼型セーフティグラス 透明(10個入)
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7315,2801,8653,0611,9331,296
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色スモークグレークリアクリアクリアクリア
角度調整-----
JANコード498999949936049899993644464989999364439498999926946849899993630814989999364125
トラスココード855-1277276-5888441-9201445-6271175-0143175-0135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト