ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

通常単価(税別)
2,663
税込単価
2,929
通常出荷日:1日目

【特長】・小顔用の保護メガネです。・フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 角度調整
  • JANコード
    4989999455090
  • トラスココード
    856-6902
  • ツル調整
    -
  • 幅(mm)
    130
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    35
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 奥行(mm)
    158

ご注意

  • レンズが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く水洗いをした後、柔らかな布で水分を拭き取ってください。
  • 提供不可:ミルシート
  • レンズが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く水洗いをした後、柔らかな布で水分を拭き取ってください。

型番:

TSG-VFP-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

アイフィット 保護メガネ 小顔用の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • JIS T8147規格品
  • サイド付
  • レンズ厚:2.2mm
  • レンズ色:クリア
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート/フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
  • 質量/質量単位:26g
  • 製造国:台湾

※ レンズが汚れますと防曇性能が落ちますので、柔らかな布で拭き取ってください。

使用方法・使用事例

使用方法

アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

※ 使用用途以外には使用しないでください。
※ 作業中は、保護メガネを外さないでください。
※ 有害光線(紫外線、赤外線、強烈な可視光線)の発生する作業には使用しないでください。
※ レーザ機器を使用する作業には使用しないでください。
※ 化学薬品の取扱には防災面を併用してください。
※ メガネの掛けはずしは両手でツルを持ち、目を突かないようにご注意ください。

【1.本製品の用途】

※ 研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業、等。

【2.点検】

※ 作業前には必ず下記の点検を行ってください。
※ レンズに傷、ひび割れ、汚れはないか。
※ ツルに傷、ひび割れはないか。

【3.保守及び洗浄の方法(洗浄上の注意)】

※ 高温、多湿、直射日光の当たる場所には置かないでください。
※ レンズに付着した粉塵や鉄粉等を柔らかな布で払い落とした後、袋やケースに入れて保管してください。
※ ひどい汚れの場合は水道水で洗い流し、水分を柔らかい布等で充分に拭き取ってください。
※ 保管状態により、レンズの表面が白っぽくなる場合があります。これは防曇剤の働きによるものです。その場合は、柔らかい布で軽く拭き取ってご使用ください。
※ 溶剤や薬品、目の粗い布は使用しないでください。これらを使用すると防曇コートが剥がれる場合があります。
※ 傷や汚れにより防効果が低下する場合があります。
※ ひどい汚れの場合は水を含ませた柔らかい布等で汚れを軽く拭き取り充分に乾燥させてください。

【4.交換時期】

※ 下記の状態が確認されたら交換してください。
※ レンズに多数の傷や、落ちない汚れが付着し見難くなった時。
※ ツルに傷やひび割れが発生した時。
※ ツルやレンズ枠の下側が傷状になった時。(顔面摩擦傷の原因となる可能性があります。)

【5.消毒方法】

※ 水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシンに10分間浸してください。

【6.その他の注意】

※ ご使用者による改造、修理は事故の原因となりますので行わないでください。

TSG-VFP-Sの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
角度調整
JANコード
4989999455090
トラスココード
856-6902
ツル調整
-
幅(mm)
130
質量(g)
26.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
レンズ厚(mm)
2.2
ノーズパッド
高さ(mm)
35
防傷加工
防曇加工
奥行(mm)
158
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-VFP-S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,663
( 2,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小顔用の保護メガネです。
・フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。
・曇り・傷に強いVF-plus+コートレンズを採用しています。
・フロント枠は高い防じん性、安全性があります。
【用途】
・研磨作業。
・切削作業。
・グラインダー作業。
・機械取扱作業。
・刈払作業。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)

ご注意

  • レンズが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く水洗いをした後、柔らかな布で水分を拭き取ってください。
  • 提供不可:ミルシート
  • レンズが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く水洗いをした後、柔らかな布で水分を拭き取ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-Sの型番TSG-VFP-Sのページです。 型番TSG-VFP-Sに関する仕様情報を記載しております。
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S
アイフィット 保護メガネ
二眼型保護メガネ TSG-9114
二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113
一眼型保護メガネ 小型タイプ
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,6632,6822,3391,0131,2222,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアクリアシルバークリアクリアクリア
フレーム色クリアクリア---ブルー
角度調整----
JANコード498999945509049899994550834989999364606498999936475049899993177634989999102376

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト