17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

通常単価(税別)
2,2386,394
税込単価
2,4627,033
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・レンズの角度調節が可能です。・レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保...

詳細を確認
  • UVカット
  • ノーズパッド
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    144
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • テンプル色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

レンズ厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

ツル調整

フレーム色

防曇加工

テンプル色

最小発注数量
クリア
1.5
8806361503257
24.200
834-5488
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
-
ブルー
ブラック
5個
レインボー
2.1
8806361504957
29.000
834-5494
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
-
ブラック
-
ブラック
5個
クリア
1.45
8806361505213
18.900
834-5495
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、T/R
-
ブラック
-
5個
ブラック
1.9
8806361507002
20.400
834-5499
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、T/R
-
ブラック
-
-
5個
イエロー
1.5
8806361505237
19.500
834-5500
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、T/R
-
ブラック
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,831
( 3,114 )
1日目
2,588
( 2,847 )
2日目
2,238
( 2,462 )
1日目
6,394
( 7,033 )
1日目
2,558
( 2,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの角度調節が可能です。
・レンズ上部のブリッジ部分に通気孔がついており、空気の通りを確保しています。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、T/R

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811
OTOS 一眼型保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
クリップ装着式 保護メガネ
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格2,238-1,9021,8172,2421,0681,828
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目4日目
UVカット
ノーズパッド----
角度調整---
防傷加工---
高さ(mm)4846--7979

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト