17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

通常単価(税別)
1,948
税込単価
2,143
通常出荷日:1日目

メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。上ひさしサイド・クッションバー付です。防曇・防傷・UVカッ...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • JANコード
    8806361503349
  • 質量(g)
    39.600
  • トラスココード
    834-5484
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • 角度調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工

型番:

B-622AF
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-622AFの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
2.2
JANコード
8806361503349
質量(g)
39.600
トラスココード
834-5484
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
ツル調整
-
ノーズパッド
-
角度調整
-
防傷加工
防曇加工

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-622AF
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

メガネ併用可能な、オーバーグラスタイプです。
上ひさしサイド・クッションバー付です。
防曇・防傷・UVカット加工がされています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)の型番B-622AFのページです。 型番B-622AFに関する仕様情報を記載しております。
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内保護メガネ
4
満足度:4.0
メガネを併用で使う事が出来て違和感を感じないで使用する事が出来ている
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
OTOS 一眼型保護メガネ
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
セーフティゴーグルS-301AX
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格1,9482,0341,1401,8282,293731
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目2日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
レンズ厚(mm)2.21.40.80.80.80.8
JANコード880636150334988063615069208806361507248880636150755288063615067608806361508276
質量(g)39.60025.50076.70057.00078.50076.600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト