ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 一眼型保護メガネ

通常単価(税別)
2,034
税込単価
2,237
通常出荷日:4日目

【特長】・レンズの両側面部分と顔がフィットするようになっている、ゴーグルタイプの保護メガネです。・テン...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    1.4
  • JANコード
    8806361506920
  • 質量(g)
    25.500
  • トラスココード
    834-5487
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • フレーム色
    クリア
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 高さ(mm)
    46
  • 幅(mm)
    160

型番:

B-623AF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-623AFの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
1.4
JANコード
8806361506920
質量(g)
25.500
トラスココード
834-5487
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
ツル調整
-
ノーズパッド
-
フレーム色
クリア
角度調整
防傷加工
防曇加工
高さ(mm)
46
幅(mm)
160
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-623AF
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034
( 2,237 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの両側面部分と顔がフィットするようになっている、ゴーグルタイプの保護メガネです。
・テンプル部分の角度調整ができます。
【用途】
・金属の錬磨、切断、精錬、石材加工、プラスティック、木材などの粉砕及び加工作業時に、発生する粉塵及び飛来物から目を保護します。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 一眼型保護メガネの型番B-623AFのページです。 型番B-623AFに関する仕様情報を記載しております。
OTOS 一眼型保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 一眼型保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
セーフティゴーグルS-301AX
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格2,0341,9481,1401,8282,293731
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目2日目
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
レンズ厚(mm)1.42.20.80.80.80.8
JANコード880636150692088063615033498806361507248880636150755288063615067608806361508276
質量(g)25.50039.60076.70057.00078.50076.600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト