ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

通常単価(税別)
2,293
税込単価
2,522
通常出荷日:1日目

【特長】・バンド角度調整機能付です。・バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • JANコード
    8806361506760
  • 質量(g)
    78.500
  • トラスココード
    834-5522
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリ塩化ビニール
  • フレーム色
    クリアブルー
  • 顔あたりソフト
  • 材質3
    バンド:ナイロン
  • 高さ(mm)
    77
  • 幅(mm)
    197
  • バンド色
    ブルー/レッド

型番:

S-509P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-509Pの仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
0.8
JANコード
8806361506760
質量(g)
78.500
トラスココード
834-5522
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリ塩化ビニール
フレーム色
クリアブルー
顔あたりソフト
材質3
バンド:ナイロン
高さ(mm)
77
幅(mm)
197
バンド色
ブルー/レッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-509P
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,293
( 2,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンド角度調整機能付です。
・バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様の型番S-509Pのページです。 型番S-509Pに関する仕様情報を記載しております。
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
OTOS セーフティゴーグル
セーフティゴーグルS-301AX
一眼型セーフティグラス(ノンフレーム仕様)
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
セーフティゴーグル ダブルレンズ
メーカーOTOSOTOSOTOSトラスコ中山山本光学山本光学
通常価格2,2931,1407312,2863,1512,755
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
レンズ色クリアクリアクリア---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト