ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)

通常単価(税別)
1,828
税込単価
2,011
通常出荷日:4日目

【特長】・オートクレーブによる滅菌処理に対応しています。【材質】・レンズ:ポリカーボネート・フレーム:...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • JANコード
    8806361507552
  • 質量(g)
    57.000
  • トラスココード
    834-5524
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ウレタン
  • フレーム色
    クリア
  • 防傷加工
    -
  • 防曇加工
  • 顔あたりソフト
  • 材質3
    バンド:シリコン
  • 高さ(mm)
    79
  • 幅(mm)
    195
  • バンド色
    ブラック/クリア

型番:

S-520U
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-520Uの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
0.8
JANコード
8806361507552
質量(g)
57.000
トラスココード
834-5524
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ウレタン
フレーム色
クリア
防傷加工
-
防曇加工
顔あたりソフト
材質3
バンド:シリコン
高さ(mm)
79
幅(mm)
195
バンド色
ブラック/クリア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-520U
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828
( 2,011 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブによる滅菌処理に対応しています。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ウレタン
・バンド:シリコン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)の型番S-520Uのページです。 型番S-520Uに関する仕様情報を記載しております。
OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
セーフティゴーグルS-301AX
OTOS 一眼型保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格1,8281,0682,1476841,9021,817
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目1日目
UVカット
レンズ交換--
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
レンズ厚(mm)0.80.80.80.81.42.2
JANコード880636150755288063615072488806361506760880636150827688063615069208806361503349

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト