ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップ装着式 保護メガネ

通常単価(税別)
2,401
税込単価
2,641
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップで帽子やヘルメットのつばなどに装着して使用することが可能です。

  • 形状
    取付型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    1.8
  • JANコード
    8806361501130
  • 質量(g)
    25.300
  • トラスココード
    834-5476
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • ノーズパッド
  • 角度調整
  • テンプル色
    ブラック

型番:

A-644A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-644Aの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
1.8
JANコード
8806361501130
質量(g)
25.300
トラスココード
834-5476
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
ノーズパッド
角度調整
テンプル色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-644A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,401
( 2,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップで帽子やヘルメットのつばなどに装着して使用することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ装着式 保護メガネの型番A-644Aのページです。 型番A-644Aに関する仕様情報を記載しております。
クリップ装着式 保護メガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ装着式 保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)
セーフティゴーグルS-301AX
OTOS セーフティゴーグル
OTOS セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様
メーカーOTOSOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
通常価格2,4012,0341,9487311,1402,293
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目
形状取付型メガネ-----
曇り止め--
UVカット
耐静電性-----
傷防止--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト