17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FILA サングラス

通常単価(税別)
3,2593,600
税込単価
3,5853,960
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。・ノーズパッド、つるの内側には掛け心地...

詳細を確認
  • UVカット
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ツル調整
    -
  • ノーズパッド
  • 角度調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -

ご注意

  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。
  • トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。
  • 日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

フレーム色

レンズ色

可視光線透過率(%)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

レンズ厚(mm)

最小発注数量
4549411031730
25.000
855-6994
ブラック
スモーク
15
42
165
140
2
2個
4549411031747
25.000
855-6995
ブラック
ブラックレッド
15
41
170
143
2
2個
4549411031778
25.000
855-6996
ブラック
ブラウン
15
45
180
159
1.7
5個
4549411031808
30.000
855-6999
ブラック/メタリックレッド
スモーク
15
45
165
145
2
5個
4549411050168
27.000
855-7000
シャイニーホワイト
クリア/ブルーリーボ
85
46
163
156
2
5個
4549411050182
23.000
855-7003
メタリックブラック
スモークフラッシュミラー
15
40
160
145
2
5個
4549411050199
25.000
855-7004
メタリックブラック
スモークフラッシュミラー
25
43
155
142
2
5個
4549411050205
25.000
855-7005
メタリックネイビー
スモークフラッシュミラー
25
43
155
142
2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
3,259
( 3,585 )
4日目
3,259
( 3,585 )
4日目
3,259
( 3,585 )
4日目
3,259
( 3,585 )
1日目
3,259
( 3,585 )
1日目
3,259
( 3,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
・ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
【用途】
・晴天時の屋外での紫外線対策に。

ご注意

  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。
  • トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。
  • 日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。
  • 高温のところに置いたり、傷を付ける様な金属と一緒に保管しないでください。トンネルや位所(夜間)では視力が低下して事故の原因となりますので使用は避けてください。日中の光線の眩しさを防ぐことはできますが、その他の保護機能は持ち合わせておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FILA サングラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FILA サングラス
FILA サングラス SF4016J-COL
AXE サングラス AS-350
ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P
AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P
メーカーFILAFILAAXEミドリ安全AXEAXE
通常価格3,259-4,073 -4,1882,5453,116 -9,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目4日目
UVカット
材質1レンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート----
ツル調整------
ノーズパッド----
角度調整------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト