17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-98

通常単価(税別)
28,205
税込単価
31,026
通常出荷日:15日目

【特長】・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。・顔全体を覆うよう...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック(TR-90)
  • レンズ色
    クリア
  • 顔あたりソフト
  • 幅(mm)
    約132
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • 高さ(mm)
    約37
  • 長さ(mm)
    約60
  • バンド色
    ブラック
  • UVカット率(%)
    99

ご注意

  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
  • 度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
  • 本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。
  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」の提出が必要になります。度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

フレーム色

最小発注数量
4580280451342
855-7252
ブラック
1個
4580280451366
855-7253
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,205
( 31,026 )
15日目
28,205
( 31,026 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
・顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。
・レンズは度付き対応可能です。
・両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。
・ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。
・ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
【用途】
・激しい動きなどに。
・眼への異物侵入防止に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック(TR-90)

ご注意

  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
  • 度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
  • 本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。
  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」の提出が必要になります。度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-98のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-98
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-94M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
二眼型セーフティグラス
メーカーEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVE山本光学山本光学
通常価格28,20526,66725,3876,4831,6433,018 -
通常出荷日15日目15日目15日目1日目1日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
質量(g)100.000100.000100.000100.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト