17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M

通常単価(税別)
25,387
税込単価
27,926
通常出荷日:15日目

【特長】・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。・マジックテープ式...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック(TR-90)
  • レンズ色
    クリア
  • 顔あたりソフト
    -
  • 幅(mm)
    約130
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • 高さ(mm)
    約35
  • 長さ(mm)
    約50
  • バンド色
    ブラック
  • UVカット率(%)
    99

ご注意

  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
  • 度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
  • 本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。
  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」の提出が必要になります。度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

フレーム色

最小発注数量
4580280451267
855-7234
ブラック
1個
4580280451281
855-7235
クリア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,387
( 27,926 )
15日目
25,387
( 27,926 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
・マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。
・ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
・レンズは度付き対応可能です。
【用途】
・激しい動きなどに。
・眼への異物侵入防止に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック(TR-90)

ご注意

  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
  • 度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
  • 本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。
  • 本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」の提出が必要になります。度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-94M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-98
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
二眼型セーフティグラス
メーカーEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVE山本光学山本光学
通常価格25,38726,66728,2056,4831,6433,018 -
通常出荷日15日目15日目15日目1日目1日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
質量(g)100.000100.000100.000100.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト