ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98

通常単価(税別)
8,241
税込単価
9,065
通常出荷日:1日目

【特長】・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。・顔全体を覆うよう...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4580280451236
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    855-7251
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック(TR-90)
  • フレーム色
    グレー
  • レンズ色
    クリア
  • 顔あたりソフト
  • 幅(mm)
    約132
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • 高さ(mm)
    約37
  • 長さ(mm)
    約60
  • バンド色
    ブラック
  • UVカット率(%)
    99

ご注意

  • 本商品は度なしのUVカットクリアレンズを使用しています。
  • 度付レンズが必要な方は【商品本体+度付きレンズセット】をお買い求めください。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。

型番:

GP-98-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-98-GRの仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
JANコード
4580280451236
質量(g)
100.000
トラスココード
855-7251
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:プラスチック(TR-90)
フレーム色
グレー
レンズ色
クリア
顔あたりソフト
幅(mm)
約132
レンズ厚(mm)
1.5
高さ(mm)
約37
長さ(mm)
約60
バンド色
ブラック
UVカット率(%)
99

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP-98-GRGP-98-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,241
( 9,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
・顔全体を覆うように設計したノーズパッドはフィット感の向上だけでなく、ショックアブソーバー効果で衝撃を最小限に抑えます。
・両サイドのビューエアーホールにより視野が広がり、曇り止め効果も向上させ、アグレッシブな動きが可能となります。
・ストラップ内側にシリコンプリントを施すことでしっかりと髪に留まり、滑りにくくズレ落ち防止になります。
・ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
【用途】
・激しい動きなどに。
・眼への異物侵入防止に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック(TR-90)

ご注意

  • 本商品は度なしのUVカットクリアレンズを使用しています。
  • 度付レンズが必要な方は【商品本体+度付きレンズセット】をお買い求めください。
  • 度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98の型番GP-98-GRのページです。 型番GP-98-GRに関する仕様情報を記載しております。
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-98
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-94M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
二眼型セーフティグラス
メーカーEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVE山本光学
通常価格8,2416,48328,20526,66725,3873,018 -
通常出荷日1日目1日目15日目15日目15日目1日目
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ交換
JANコード4580280451236-----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト