17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GP-94M専用ノーズパット交換部品【1~2個入り】

通常単価(税別)
3421,710
税込単価
3761,881
通常出荷日:1日目

【特長】・二眼型セーフティゴーグル用のオプションです。・ノーズパッド質量(g):10.000B1227...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合機種

品名

最小発注数量
4580280451427
10.000
855-7248
GP-94M
GP-94M専用ノーズパット
2個
4580280451441
10.000
855-7256
GP-98
GP-98専用ノーズパット
2個
4580280451434
5.000
855-7249
GP-94M/GP-98
GP-94M/GP-98用サイドリング(PA)
2パック

2個入り

4580280451410
15.000
855-7247
GP-94M/GP-98
GP-94M/GP-98用ストラップ
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目
342
( 376 )
1日目
1,710
( 1,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二眼型セーフティゴーグル用のオプションです。
・ノーズパッド
質量(g):10.000B1227:B1248
適合機種:GP-94M
・サイドリング(左右ペア)
質量(g):5.000
適合機種:GP-94M、GP-98
・ストラップ
質量(g):15.000
適合機種:GP-94M、GP-98

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GP-94M専用ノーズパット交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GP-94M専用ノーズパット交換部品
GP-88M専用ノーズパット交換部品
二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-94M
リケン 交換レンズ M30VF用
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
メーカーEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVEEYE-GLOVE理研オプテックEYE-GLOVE
通常価格342-342 -6,48326,6671,67125,387
通常出荷日1日目1日目1日目15日目5日目15日目
形状その他その他--その他-
その他オプションオプション--オプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト