ファクトリーサプライ用品技術窓口

DUKE サングラス エルバランス スモーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,572
税込単価
1,729

【特長】・軽量フレームを使用しており、長時間かけていても疲れにくいです。【用途...

詳細情報を確認する
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ノーズパッド
  • フレーム色
    ブラック
  • レンズ色
    スモーク
  • レンズ厚(mm)
    1

ご注意

  • 顔に適切に合った物を使用してください。
  • 高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。
  • あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。
  • 顔に適切に合った物を使用してください。高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。

型番:

LBR-77-1
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    LBR-77-1の仕様・寸法情報

    形状
    二眼型メガネ
    用途
    遮光
    曇り止め
    UVカット
    耐静電性
    傷防止
    レンズ交換
    JANコード
    4900898217718
    質量(g)
    25
    トラスココード
    855-4792
    材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
    ノーズパッド
    フレーム色
    ブラック
    レンズ色
    スモーク
    可視光線透過率(%)
    10
    幅(mm)
    130
    高さ(mm)
    -
    長さ(mm)
    -
    レンズ厚(mm)
    1
    テンプル色
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 可視光線透過率(%)

    • 幅(mm)

    • 高さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • テンプル色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LBR-77-1LBR-77-1

    JANコード

    トラスココード

    可視光線透過率(%)

    幅(mm)

    高さ(mm)

    長さ(mm)

    テンプル色

    最小発注数量
    4900898217718
    855-4792
    10
    130
    -
    -
    -
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,572
    ( 1,729 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量フレームを使用しており、長時間かけていても疲れにくいです。
    【用途】
    ・作業現場での日よけに。
    ・通勤時の目の保護に。
    【材質】
    ・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

    ご注意

    • 顔に適切に合った物を使用してください。
    • 高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。
    • あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。
    • 顔に適切に合った物を使用してください。高温の所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒にしまわないようにしてください。あまり長い時間使用されますと、目の疲れなどを生じる場合がありますので、ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DUKE サングラス エルバランス スモークの型番LBR-77-1のページです。 型番LBR-77-1に関する仕様情報を記載しております。
    DUKE サングラス エルバランス スモークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUKE サングラス エルバランス スモーク
    DUKE サングラス エルバランス LBR-325-1
    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
    FILA サングラス
    セフティグラス軽量スモーク
    保護めがね(エル・フィット2) LF-401
    メーカーDUKEDUKEエスコFILASK-11ケニス
    通常価格1,5722,3591,3503,259 -6781,560
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜3日目11日目
    形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ-一眼型メガネ-
    用途遮光遮光----
    曇り止め--
    UVカット-
    耐静電性---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました