ファクトリーサプライ用品技術窓口

SAFETY オーバーライト2

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

【特長】・オーバーグラスタイプ保護メガネです。・超軽量で長時間の使用も苦になりません。・レンズ面は裏表...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 角度調整
    -
  • JANコード
    9318330011124
  • トラスココード
    836-3966
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.4
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    135
  • コーティング
    防曇・防傷
  • UVカット
    99.9%
  • 適合規格
    AS/NZS
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • ノーズパッド
    -

型番:

1680501
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1680501の仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
角度調整
-
JANコード
9318330011124
トラスココード
836-3966
質量(g)
33.000
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
ツル調整
-
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.4
高さ(mm)
40
幅(mm)
135
コーティング
防曇・防傷
UVカット
99.9%
適合規格
AS/NZS
マスク併用可否
メガネ併用可否
ノーズパッド
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1680501
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーグラスタイプ保護メガネです。
・超軽量で長時間の使用も苦になりません。
・レンズ面は裏表とも防曇・防傷コーティングです。
・121℃20分オートクレーブ(蒸気滅菌可能)
・眼鏡の上からかけられるOTG(オーバーグラスモデル)です。
【用途】
・飛来物などからの眼の保護に。
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAFETY オーバーライト2の型番1680501のページです。 型番1680501に関する仕様情報を記載しております。
SAFETY オーバーライト2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAFETY オーバーライト2
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
トライオン CSPレンズ
安全メガネ ULTIM8 CLEAR
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格1,1002,2922,7122,2922,2483,508
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色クリアスモークブルーミラークリアブラウンクリア
フレーム色クリアブラックブラックブラックブラック赤×黒
角度調整-----
JANコード931833001112493183300346119318330035878458027903478593183300358304580279034839

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト