17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 直結式小型防毒マスク用吸収缶CA-710/MA CA-710/MA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シゲマツ 直結式小型防毒マスク用吸収缶CA-710/MA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CA-710/MA

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
・マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
・GM22・GM77共用吸収缶。
【商品仕様】
・対象ガス:メタノール
・国家検定合格番号:第TN155
・試験ガス:シクロヘキサン メタノール
・試験濃度(%):0.03 0.03
・最高許容透過濃度(ppm):5 200
・破過時間(分):55 60
・規格値(分以上):50 60
・有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下
・国家検定合格品(第TN5号)
・適合マスク: GM77・GM22・GM70J
・JANコード:4959382010816
・トラスココード:836-3454
・質量:90g

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
詳細タイプ
防毒マスク用吸収缶
対象ガス
メタノール
JANコード
4959382010816
トラスココード
836-3454
質量(g)
90
最高許容透過濃度(ppm)
5200
試験濃度(%)
0.03
破過時間(分)
55、60
規格値(分以上)
50、60
試験ガス
シクロヘキサン、メタノール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト