ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)

通常単価(税別)
4,418
税込単価
4,860
通常出荷日:1日目

【特長】・シングルタイプに比べ、呼吸が楽です。【用途】・低濃度の有毒ガスが発生する作業用。・有害物質の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    TN
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4959382120805
  • トラスココード
    836-3450
  • 横(mm)
    110
  • 縦(mm)
    124
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    接顔体:シリコーンゴム
  • 吸気抵抗(Pa)
    30以下
  • 排気抵抗(Pa)
    60以下
  • 国家検定合格番号
    第TN392号

ご注意

  • 吸収缶は別売です。

型番:

GM28S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM28Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
TN
サイズ
M
JANコード
4959382120805
トラスココード
836-3450
横(mm)
110
縦(mm)
124
質量(g)
220.000
材質1
接顔体:シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)
30以下
排気抵抗(Pa)
60以下
国家検定合格番号
第TN392号
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM28S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,418
( 4,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルタイプに比べ、呼吸が楽です。
【用途】
・低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
・有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
【材質】
・接顔体:シリコーンゴム

ご注意

  • 吸収缶は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)の型番GM28Sのページです。 型番GM28Sに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
直結式防毒マスク(中濃度タイプ)
防じん・防毒マスク TW08SF2
直結式小型防毒マスク GM76-S
シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格4,41823,4396,5003,83415,352 -14,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体-マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒--防毒防毒
規格TN-----
サイズMMM--M
JANコード4959382120805495938200246049593821218194959382301006-4959382117225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト