17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリー

通常単価(税別)
5,5856,737特別価格
税込単価
6,1447,411特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)(BAL-L1A)・充電時間(時間):3.5

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 縦×横 (mm)
    53×36
  • 幅(mm)
    12
  • 質量(g)
    49.000
  • 充電時間(時間)
    3.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
SY28R
4959382035727
836-3459
Sy28R用バッテリーBAL-L1
5個
SY28RA
4959382035741
836-3460
Sy28RA用バッテリーBAL-L1A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7374,975
( 5,473 )
4日目
5,585
( 6,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)(BAL-L1A)
・充電時間(時間):3.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリー
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
FTフィルタ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格5,585-33,50322,74914,8055,4991,652
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ----
縦×横(mm)53×3656×64----
幅(mm)1222----
質量(g)49.00095250.000169.000189.00025
充電時間(時間)3.52.5----

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト