17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,805
税込単価
16,286

【特長】・電動ファン付呼吸用保護具のバッテリーBAL-L1、BAL-L1A用充...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    充電器
  • 適合機種
    Sy28R
  • JANコード
    4959382041650
  • トラスココード
    836-3461
  • 質量(g)
    169.000

型番:

CH-L1
解除
    数量:

    CH-L1の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    充電器
    適合機種
    Sy28R
    JANコード
    4959382041650
    トラスココード
    836-3461
    質量(g)
    169.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH-L1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,805
    ( 16,286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・電動ファン付呼吸用保護具のバッテリーBAL-L1、BAL-L1A用充電器です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器の型番CH-L1のページです。 型番CH-L1に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
    シゲマツ BA-L2SUK用充電器
    シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
    シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
    外付けフィルタ SB
    FTフィルタ
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
    通常価格14,80522,7495,49933,5031,3151,652
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    その他オプションオプションオプション-オプション-
    詳細タイプ充電器充電器----
    適合機種Sy28RSyx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11MH-40G-1、MH-40GW-1Sy185、Sy11F、Sy11吸収缶CA-104N2/OV用T2、X2フィルタを2個使用するマスク
    JANコード495938204165049593820417044959382203089495938203582649593820261764959382520117
    トラスココード836-3461836-3458208-3328836-3457225-5402402-3659

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました