17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ BA-L2SUK用充電器

通常単価(税別)
22,74921,456
税込単価
25,02423,602
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ファン付呼吸用保護具のバッテリーBA-L2SUK用充電器です。

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    充電器
  • 適合機種
    Syx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
  • JANコード
    4959382041704
  • トラスココード
    836-3458
  • 質量(g)
    250.000

型番:

CH-L2HAA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-L2HAAの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
充電器
適合機種
Syx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11
JANコード
4959382041704
トラスココード
836-3458
質量(g)
250.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH-L2HAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,74921,456
( 23,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・電動ファン付呼吸用保護具のバッテリーBA-L2SUK用充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ BA-L2SUK用充電器の型番CH-L2HAAのページです。 型番CH-L2HAAに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ BA-L2SUK用充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ BA-L2SUK用充電器
シゲマツ BAL-L1、BAL-L1A用充電器
シゲマツ 一定流量型PAPR“アルゴ”用送気管 送気管
シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー
外付けフィルタ SB
FTフィルタ
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格22,74914,8055,49933,5031,3151,652
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション-オプション-
詳細タイプ充電器充電器----
適合機種Syx099、Sy185、Sy20、Sy11F、Sy11Sy28RMH-40G-1、MH-40GW-1Sy185、Sy11F、Sy11吸収缶CA-104N2/OV用T2、X2フィルタを2個使用するマスク
JANコード495938204170449593820416504959382203089495938203582649593820261764959382520117
トラスココード836-3458836-3461208-3328836-3457225-5402402-3659

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト