17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー 連結管

通常単価(税別)
8,57123,743
税込単価
9,42826,117
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    JHV-100、JHV-200、JHV-300、TR-302J+、TR-802J、S-133JL、S-333JL、S-433JL、S-655J、S-657J、S-855J、M-307J、M-407J、M-207、TIHOOD
  • 質量(g)
    400

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アダプターV-199は同梱対象製品が変更となり、送気マスク用レギュレーターへ同梱されております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ロング(約965mm)
4987580215474
828-9834
1個
ショート(約710mm)
4987580215467
828-9833
5個
ヘビーデューティー(840mm)
4987580215450
828-9835
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,571
( 9,428 )
1日目
8,571
( 9,428 )
1日目
23,743
( 26,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています
・バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です

・厳しい環境にも耐えるヘビーデューティータイプです
<BT-40>
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アダプターV-199は同梱対象製品が変更となり、送気マスク用レギュレーターへ同梱されております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 連結管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 連結管
3M アドフロー 連結管 834016
バーサフロー
バーサフロー フェイスシールド
3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,571-8,7569,660 -50,509 -76,37429,629
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
その他オプション---オプションオプション
適合機種JHV-100、JHV-200、JHV-300、TR-302J+、TR-802J、S-133JL、S-333JL、S-433JL、S-655J、S-657J、S-855J、M-307J、M-407J、M-207、TIHOOD-----
質量(g)400---650.000400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト