17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

通常単価(税別)
5,834
税込単価
6,417
通常出荷日:1日目

【特長】・バーサフロー電動ファンの交換用ろ過材です。【商品仕様】・粒子捕集効率(%):99.97以上(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • JANコード
    4549395685042
  • トラスココード
    855-9383
  • 質量(g)
    115.000
  • 粒子捕集効率(%)
    99.97以上(PL3)

型番:

TR-3712J
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-3712Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
JANコード
4549395685042
トラスココード
855-9383
質量(g)
115.000
粒子捕集効率(%)
99.97以上(PL3)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-3712J
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,834
( 6,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサフロー電動ファンの交換用ろ過材です。
【商品仕様】
・粒子捕集効率(%):99.97以上(PL3)
・バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J
・JANコード:4549395685042
・トラスココード:855-9383
・質量:115g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712Jの型番TR-3712Jのページです。 型番TR-3712Jに関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J
バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材
3M バーサフロー用充電器 TR-341J
3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444
3M アドフロー 電動ファン 832005J
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,8348,63639,84622,66210,81778,006
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ取替用パーツ--取替用パーツ取替用パーツ-
商品用途送気--送気送気-
JANコード454939568504245493959777344987580188242498758018313149875801846644987580215030
トラスココード855-9383194-9969795-9800828-9843828-9844795-3615
質量(g)115.000230.0620.000300100.000710

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト