17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
6,126
税込単価
6,739
通常出荷日:1日目

【特長】・バーサフロー[[TM上]]フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 適合機種
    S-133JL、S-333JL、S-433JL
  • JANコード
    4987580172258
  • トラスココード
    828-9829
  • 質量(g)
    300
  • 品名
    交換用バイザーカバー(10枚入)

型番:

S-920L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

S-920Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
適合機種
S-133JL、S-333JL、S-433JL
JANコード
4987580172258
トラスココード
828-9829
質量(g)
300
品名
交換用バイザーカバー(10枚入)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-920L
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,126
( 6,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサフロー[[TM上]]フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
【用途】
・粉じん作業に。
【商品仕様】
・適合機種:S-133JL、S-333JL、S-433JL
・箱入数(枚):10
・JANコード:4987580172258
・トラスココード:828-9829
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)の型番S-920Lのページです。 型番S-920Lに関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)
3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)
3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957
3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)
BA-L10 リチウムイオンバッテリー
3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン山本光学スリーエムジャパン
通常価格6,12686,9525,0343,95610,5747,701
通常出荷日1日目1日目4日目1日目10日目4日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ---取替用パーツ
適合機種S-133JL、S-333JL、S-433JLS-855J---M-307J、M-407J、M-207
JANコード49875801722584987580172647---4987580183148
トラスココード828-9829795-8480---828-9848
質量(g)3001100.0---400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト