17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

通常単価(税別)
7,701
税込単価
8,471
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用バイザーです。・耐衝撃性に優れた広視野のバイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    M-307J、M-407J、M-207
  • JANコード
    4987580183148
  • トラスココード
    828-9848
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 品名
    交換用バイザー

型番:

M-927-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-927-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
M-307J、M-407J、M-207
JANコード
4987580183148
トラスココード
828-9848
質量(g)
400
材質1
ポリカーボネート
品名
交換用バイザー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-927-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,701
( 8,471 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用バイザーです。
・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)
【用途】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
【商品仕様】
・適合機種:M-307J、M-407J
・箱入数(枚)
・JANコード:4987580183148
・トラスココード:828-9848
・質量:400g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927の型番M-927-1のページです。 型番M-927-1に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927
3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957
3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444
3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)
3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,7015,03422,66210,8176,1265,397
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ-取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途送気-送気送気-送気
適合機種M-307J、M-407J、M-207-M-407JM-407JS-133JL、S-333JL、S-433JLM-307J、M-207
JANコード4987580183148-4987580183131498758018466449875801722584987580183162
トラスココード828-9848-828-9843828-9844828-9829828-9847

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト