17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

通常単価(税別)
7,847
税込単価
8,632
通常出荷日:6日目

【特長】・フェイスシールドM-307J用フードカバー です。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉じん作業に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    M-307J、M-207
  • JANコード
    4987580183179
  • トラスココード
    828-9842
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    ポリエステル
  • 品名
    オプション用フードカバー

型番:

M-976
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-976の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
M-307J、M-207
JANコード
4987580183179
トラスココード
828-9842
質量(g)
300
材質1
ポリエステル
品名
オプション用フードカバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-976
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,847
( 8,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェイスシールドM-307J用フードカバー です。
【商品仕様】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
・適合機種:M-307J
・材質/仕上:ポリエステル
・質量:300g
・トラスココード:828-9842
・JANコード:4987580183179

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976の型番M-976のページです。 型番M-976に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976
3M バーサフロー ヘッドカバー M-972
3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444
3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447
3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937
3M アドフロー用フィルターカバー 838031
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,8476,86610,81722,6625,3972,930
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
商品用途送気送気送気送気送気送気
適合機種M-307J、M-207M-307J、M-407J、M-207M-407JM-407JM-307J、M-207832005J
JANコード498758018317949875801846574987580184664498758018313149875801831624549395643042
トラスココード828-9842828-9841828-9844828-9843828-9847829-1030

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト