17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M アドフロー用フィルターカバー 838031

通常単価(税別)
2,930
税込単価
3,223
通常出荷日:6日目

【特長】・アドフロー™電動ファン832005Jのフィルターカバーです。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 商品用途
    送気
  • 適合機種
    832005J
  • JANコード
    4549395643042
  • トラスココード
    829-1030
  • 質量(g)
    200.000
  • 品名
    交換用フィルターカバー

型番:

838031
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

838031の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
送気
適合機種
832005J
JANコード
4549395643042
トラスココード
829-1030
質量(g)
200.000
品名
交換用フィルターカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
838031
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アドフロー™電動ファン832005Jのフィルターカバーです。
【商品仕様】
・溶接、研磨などの粉じん作業に。
・適合機種:832005J
・質量:200g
・トラスココード:829-1030
・JANコード:4549395643042

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M アドフロー用フィルターカバー 838031の型番838031のページです。 型番838031に関する仕様情報を記載しております。
3M アドフロー用フィルターカバー 838031のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M アドフロー用フィルターカバー 838031
3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018
3M アドフロー用スパッタカバー 836000
3M アドフロー用充電器 833111
3M アドフロー 電動ファン 832005J
3M アドフロー用ウエストベルト 835000
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,93011,5821,46916,65978,00610,432
通常出荷日6日目6日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ取替用パーツ-----
商品用途送気-----
適合機種832005J-----
JANコード4549395643042---4987580215030-
トラスココード829-1030---795-3615-

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト