17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み【20個入り】

通常単価(税別)
5,765
税込単価
6,342
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンな環境下で除じんおよび梱包されています。・呼吸のしやすいマスクです。・5枚ずつパック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 使用限度時間
    16時間
  • JANコード
    4549395718870
  • トラスココード
    856-9173
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 粒子捕集効率(%)
    95.0以上
  • 吸気抵抗(Pa)
    50以下

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • クリーンパックではありません。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

20個入り

10パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,765
( 6,342 )
1日目
5,765
( 6,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンな環境下で除じんおよび梱包されています。
・呼吸のしやすいマスクです。
・5枚ずつパック包装されています。
・国家検定合格品のため、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
【用途】
・ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • クリーンパックではありません。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
フィットテスト用ネブライザー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,7655383,572 -4,0895,50016,462
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-
規格DS2DS2DS2N95DS2-
使用限度時間16時間19時間18時間-9時間-
JANコード454939571887045493957028934550309116118888771999715769125043308324550309187521

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト