ファクトリーサプライ用品技術窓口

Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95 9210-AURA
  • Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95

Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95【20個入り】

通常単価(税別)
4,089
税込単価
4,498
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみタイプで携帯に適しています。・3面立体構造の折りたたみ式です。・保管時には平面とな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    N95
  • JANコード
    8887719997157
  • トラスココード
    854-9803
  • 質量(g)
    192.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 粒子捕集効率(%)
    95.0以上
  • 横(mm)
    215
  • 吸気抵抗(Pa)
    343以下
  • 縦(mm)
    85
  • 構造
    3面立体

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

9210-AURA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
9210-AURA8887719997157854-9803192.000ポリプロピレン(PP)

9210-AURAの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
N95
JANコード
8887719997157
トラスココード
854-9803
質量(g)
192.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
粒子捕集効率(%)
95.0以上
横(mm)
215
吸気抵抗(Pa)
343以下
縦(mm)
85
構造
3面立体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9210-AURA
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,089
( 4,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみタイプで携帯に適しています。
・3面立体構造の折りたたみ式です。
・保管時には平面となり携帯に便利です。
・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
【用途】
・感染症対策。
・事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95の型番9210-AURAのページです。 型番9210-AURAに関する仕様情報を記載しております。
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aura(TM) 防護マスク 9210+ N95
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み
使い捨て式防じんマスク(8511 DS2 N)
使い捨て式防じんマスク 9502+ DS2
フィットテスト用ネブライザー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,0895385,7653,572 -5,50016,462
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目4日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体-
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん-
規格N95DS2DS2DS2DS2-
JANコード888771999715745493957028934549395718870455030911611869125043308324550309187521
トラスココード854-9803854-9801856-9173256-8009645-8278336-1930
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト