17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明衛生マスク "マスクリアエコノ"【10個入り】

通常単価(税別)
2,1635,400
税込単価
2,3795,940
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コストを抑えて全店舗に導入したい方向け・10個入りのみ・エコノミーといえどクオリティーが高い...

詳細を確認

    ご注意

    • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。
    • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
    • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
    • ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。
    • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 材質1

    • 材質2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    4571341740338
    320.000
    855-9008
    本体:ポリカーボネート(PC)●フィルム:ポリカーボネート(PC)●クロス:ナイロン(PA)
    バンド:ナイロン(PA)・ポリウレタン(PUR)●オーリング:ニトリルゴム(NBR)●携帯袋:ポリエチレン(PE)
    1パック

    10個入り

    4571341740451
    47.000
    855-9009
    本体:ポリカーボネート(PC)
    -
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,400
    ( 5,940 )
    4日目
    2,163
    ( 2,379 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストを抑えて全店舗に導入したい方向け
    ・10個入りのみ
    ・エコノミーといえどクオリティーが高い
    ・コスト重視のデザインだが人間工学に基づいた設計
    ・簡易版であるが軽くて着け心地が良い
    ・破損による料理混入事故や着用者様の怪我をさせないための設計
    ・エコノミータイプの透明衛生マスクです
    ・衛生面への配慮と同時に、顔や表情を隠すことなく、コミュニケーションをサポートします
    ・曇り止め加工により、いつでもクリアです
    ・従来の不織布などのマスクと比べ、口元に密着しないため息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさが解消されます
    ・使い捨てではなく、フィルム部分のみの交換が可能なのでランニングコストの削減にもつながります
    ・特許取得商品です
    【用途】
    ・食品工場・精密機器工場・先端技術開発セクションなどに
    ・飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に
    ・理美容室・エステサロンなどの美容業界に
    ・医療・介護施設などに

    ご注意

    • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。
    • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
    • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
    • ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。
    • 透明フィルムや本体に付いた汚れは付属のクロスや柔らかい布で拭いてください。透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。ご使用後は付属の携帯袋に入れて保管してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明衛生マスク "マスクリアエコノ"のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    コロナ対策
    5
    満足度:5.0
    ようやく対面での会議が許されたので、その際のコロナ対策として購入しました。10個入りは出席者全員に配るのに丁度良いパック...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明衛生マスク "マスクリアエコノ"
    ストレッチマスク
    フィットマスク
    ソフトマスク
    活性炭マスク (50枚入)
    フレッシュマスク 活性炭入
    メーカーム-ヴ・オンクラレクラフレックス東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山
    通常価格2,163-2,946387416 -4,5863,423
    通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト