ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サージカルマスクV【50個入り】

サージカルマスクV 51179
  • サージカルマスクV
通常単価(税別)
376
税込単価
414
通常出荷日:5日目

【特長】・不織布3層構造フィルターです。・やさしいつけ心地でウイルス・細菌飛沫などをしっかりガードしま...

詳細を確認

型番:

51179
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

51179の仕様・寸法情報

横(mm)
175
構造
3層
縦(mm)
95
ホワイト
JANコード
4987696511798
質量(g)
180.000
トラスココード
836-3210
材質1
マスク本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ノーズピース:ポリエチレン(PE)
材質3
耳紐:PES

型番リスト

表示件数
型番
51179
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布3層構造フィルターです。
・やさしいつけ心地でウイルス・細菌飛沫などをしっかりガードします。
【用途】
・咳エチケットの励行に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サージカルマスクVの型番51179のページです。 型番51179に関する仕様情報を記載しております。
サージカルマスクVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サージカルマスクV
電動ファン付呼吸用保護具BL-711H-02用オプション
直結式小型防毒マスク サカヰ式 7121RG-02型 防塵兼用
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
メーカーサラヤアズワン興研興研興研興研
通常価格3761,6002,5073,2541,9501,950
通常出荷日5日目1日目6日目6日目8日目6日目
横(mm)175-----
構造3層-----
縦(mm)95-----
ホワイト-----
JANコード4987696511798-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト