17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【特長】・e帽章の交換用樹脂バンドです。【用途】・e-帽章のバンドを交換する際や腕章から帽章に変更して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • JANコード
    4580284636455
  • トラスココード
    855-3189
  • 質量(g)
    5
  • 材質1
    透明ウレタン
  • 透明
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    25

型番:

WE-901H
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WE-901Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
JANコード
4580284636455
トラスココード
855-3189
質量(g)
5
材質1
透明ウレタン
透明
横(mm)
500
縦(mm)
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WE-901H
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・e帽章の交換用樹脂バンドです。
【用途】
・e-帽章のバンドを交換する際や腕章から帽章に変更してご使用の際に。
【材質】
・透明ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンドの型番WE-901Hのページです。 型番WE-901Hに関する仕様情報を記載しております。
e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e (イー) 帽章用樹脂バンドヘルメット用樹脂バンド
カラーヘルメット
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地・透明ポケット付
ゴーグルクリップ(樹脂製)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房理研オプテック
通常価格368895723805805280
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ外装外装ステッカーステッカーステッカー外装
JANコード4580284636455-----
トラスココード855-3189853-7383----
質量(g)55018.00018.00025.000-
材質1透明ウレタンポリエステル本体:ビニール本体:ビニール本体:ビニール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト