17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
723
税込単価
795

【特長】・e-腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    本体:ビニール
  • 材質2
    バンド:透明ウレタン
  • 表示内容
    無地
  • 横(mm)
    145
  • 縦(mm)
    75

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4580284636059
    855-3174
    5個
    4580284636066
    855-3175
    5個
    4580284636073
    855-3176
    1個
    4580284636080
    855-3177
    5個
    4580284636097
    855-3178
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    723
    ( 795 )
    1日目
    723
    ( 795 )
    1日目
    723
    ( 795 )
    1日目
    723
    ( 795 )
    1日目
    723
    ( 795 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・e-腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わせた新しいタイプのヘルメット用識別表示です。
    ・バンドに透過性があるため、ヘルメットに装着しても前面の社名やマークが見えなくなることがありません。
    ・本体部分の付け替えが可能ですので非常に経済的です。
    ・会社名・役職など文字入れも別途承ります。
    【用途】
    ・ヘルメットへの役職表示などに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地
    e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地・透明ポケット付
    e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り
    カラーヘルメット
    ヘルバンド
    ヘルメット用ホルダー付ホイッスル
    メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房グリーンクロスエスコ
    通常価格7238058058951,6681,707 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
    商品タイプステッカーステッカーステッカー外装ステッカーその他
    質量(g)18.00025.00018.00050--
    材質1本体:ビニール本体:ビニール本体:ビニールポリエステル--
    材質2バンド:透明ウレタンバンド:透明ウレタンバンド:透明ウレタン---
    表示内容無地無地----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト