ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

通常単価(税別)
16,691
税込単価
18,360
通常出荷日:1日目

【特長】・大型シールドメットの特大帽です。・頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • バイザー色
    透明グレー
  • JANコード
    4546721003945
  • トラスココード
    836-3965
  • 質量(g)
    630
  • 材質1
    帽体、シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 頭囲(cm)
    56~65
  • シールド色
    クリア
  • 墜落時保護用
    合格

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番:

162VL-SD-V2-W3-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

162VL-SD-V2-W3-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
バイザー色
透明グレー
JANコード
4546721003945
トラスココード
836-3965
質量(g)
630
材質1
帽体、シールド面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
56~65
シールド色
クリア
墜落時保護用
合格
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
162VL-SD-V2-W3-J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,691
( 18,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型シールドメットの特大帽です。
・頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
・シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。
・顔全体をしっかりガードします。
・雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
・「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。(詳細URL:https://www.tanizawa.co.jp/products/helmet_simulator/?id=st1830-jz2-epa)
【用途】
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体、シールド面:ポリカーボネート樹脂

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付の型番162VL-SD-V2-W3-Jのページです。 型番162VL-SD-V2-W3-Jに関する仕様情報を記載しております。
タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付
タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付
タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット
タニザワ PC製特大型ヘルメット 白
ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格16,69115,2445,0577,9455,51613,302
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト