17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性養生板 カイロン CILONシリーズ

通常単価(税別)
17,33421,012
税込単価
19,06723,113
通常出荷日:1日目

【特長】・精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。【用途】・精密機器、重...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    5
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    カーボン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
4589786051254
10200.0
855-9302
2
1
1個
4589786051247
8400.0
855-9301
1.82
0.91
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,012
( 23,113 )
1日目
17,334
( 19,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
【用途】
・精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性養生板 カイロン CILONシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性養生板 カイロン CILONシリーズ
ロールマット(6本折れタイプ)
ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)
クロムウェル PP養生板
プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ
導電ベストボード
メーカーマルイチマルイチマルイチマルイチ住化プラステックエムエフ
通常価格17,334-5,955 -4,238 -11,192 -2,277 -10,657
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
厚さ(mm)550505-3
材質1ポリプロピレン(PP)生地:国産ブランドターポリン生地:国産ブランドターポリンポリプロピレン(PP)--
材質2カーボン芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]芯材:旭化成サンテックフォーム[[R上]]---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト