17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然アメゴムシート

通常単価(税別)
2,284
税込単価
2,512
通常出荷日:4日目

【特長】・伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。・伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。【用途】...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    300
  • 厚さ (mm)
    3
  • トラスココード
    836-2992
  • JANコード
    4903757202382
  • 質量(g)
    810.000
  • 材質1
    天然アメゴム
  • 長さ(m)
    0.3
  • 幅(m)
    0.3
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~60

型番:

AGS-34
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGS-34の仕様・寸法情報

幅×長さ(m)
300
厚さ(mm)
3
トラスココード
836-2992
JANコード
4903757202382
質量(g)
810.000
材質1
天然アメゴム
長さ(m)
0.3
幅(m)
0.3
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGS-34
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284
( 2,512 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
・伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
【用途】
・バンド、クッション材、すべり止め。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然アメゴムシートの型番AGS-34のページです。 型番AGS-34に関する仕様情報を記載しております。
天然アメゴムシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然アメゴムシート
ゴムシートシート
白ゴムシート
はがせるフェルト
1800×1200×4mm プラダン(OD)
アウトリガーベース
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業エスコトラスコ中山
通常価格2,2841,18325320,693 -20,09611,792
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜2日目1日目
幅×長さ(m)300-0.1×0.1-1.2×1.8-
厚さ(mm)30.532450
トラスココード836-2992836-3064836-3004---
JANコード490375720238249037572887684903757202702---
質量(g)810.0005090.0004800.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト