17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンボールプラスチック養生シート
  • ダンボールプラスチック養生シート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダンボールプラスチック養生シート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPD-1892B

2022年05月に販売終了となりました。

【特長】
・軽く持ち運びが容易です。
・折り曲げ、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。
・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果があります。
・耐薬品性、耐油性、耐水性に優れ、何度も繰り返し使用できます。
【用途】
・内装時の養生地、輸送時の保護に
・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボードとして。
・工作材料などに。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブルー
厚さ(mm)
2.5
JANコード
4989999456905
トラスココード
856-6762
質量(g)
464.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
-
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
防炎性能試験番号
TRUE
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト