17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン不織布シート TA3000-BK
  • ナイロン不織布シート

ナイロン不織布シート

通常単価(税別)
14,601
税込単価
16,061
通常出荷日:2日目

【特長】・軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です・色移りしにくいので、幅広く展開で...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    0.92×25
  • 厚さ (mm)
    0.4(参考値)
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    ナイロン不織布
  • 防炎性能試験番号
    TRUE

型番:

TA3000-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ソフト不織布 920mm×25m巻 青の詳細

ソフト不織布 920mm×25m巻 青 商品イメージ

ソフト不織布 920mm×25m巻 青 商品イメージ

ソフト不織布 920mm×25m巻 青の仕様

  • 目付:70g/m2
  • 厚み:0.40mm(参考値)
  • 幅:0.92m
  • 長さ:25m
  • 色:青
  • 材質:ナイロン不織布
  • 質量:2.2kg
  • 製造国:日本

TA3000-BKの仕様・寸法情報

ブラック
幅×長さ(m)
0.92×25
厚さ(mm)
0.4(参考値)
JANコード
4989999499346
トラスココード
855-0564
質量(g)
2200
材質1
ナイロン不織布
防炎性能試験番号
TRUE
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA3000-BK

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4989999499346
855-0564
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,601
( 16,061 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です
・色移りしにくいので、幅広く展開できます
・カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です
【用途】
・包装資材として
・展示品の敷物に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン不織布シートの型番TA3000-BKのページです。 型番TA3000-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイロン不織布シートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
展示物の敷物
5
満足度:5.0
展示物の敷物に使っています。 価格の割には発色も良く見映えが良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン不織布シート
ダンボールプラスチック養生シート
緩衝床養生シート(ポリエチレン製)
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車) ORB-R350
養生シート(PPボード)
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,6019074,7148,8573,257 -7,590
通常出荷日2日目3日目1日目〜1日目1日目1日目
幅×長さ(m)0.92×250.91X1.821X300.35×0.40.9×1.80.32×2
厚さ(mm)0.4(参考値)3220-0.85
質量(g)22007001950.03200.0-1140
材質1ナイロン不織布ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ナイロン繊維入りゴムポリプロピレン(PP)-
防炎性能試験番号TRUETRUETRUE-TRUE-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト