17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CHECKERS 敷板 スラブマット”

通常単価(税別)
11,783
税込単価
12,961
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。・衝撃を吸収します。・モジュール式のタイルで...

詳細を確認
  • ブラック
  • 厚さ (mm)
    16
  • 耐荷重(t)
    40
  • 長さ(m)
    0.91
  • 幅(m)
    0.91
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    856-2248
  • 材質1
    ゴム

型番:

040S0033BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

040S0033BLの仕様・寸法情報

ブラック
厚さ(mm)
16
耐荷重(t)
40
長さ(m)
0.91
幅(m)
0.91
質量(g)
18000.0
トラスココード
856-2248
材質1
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
040S0033BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,783
( 12,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。
・衝撃を吸収します。
・モジュール式のタイルです。
・落下物から床を守ります。
・表面がスリップ防止になっています。
【用途】
・重量物を扱う作業現場に。
・スリップを防止したい作業現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHECKERS 敷板 スラブマット”の型番040S0033BLのページです。 型番040S0033BLに関する仕様情報を記載しております。
CHECKERS 敷板 スラブマット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHECKERS 敷板 スラブマット”
敷板 タフマット
養生マット
敷板 スーパージュライト
敷板 ニューストロングマット
敷板 ワニ板
メーカーCHECKERSSHINODA(篠田ゴム)トラスコ中山クボタケミックス(クボタシーアイ)SHINODA(篠田ゴム)日大工業
通常価格11,78355,8423,328 -29,64515,7909,819
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
ブラックグレーその他ブルー
厚さ(mm)16171.6151016
耐荷重(t)40-----
長さ(m)0.91-----
幅(m)0.91-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト