ファクトリーサプライ用品技術窓口

網目が崩れない樹脂製ネット。【特長】・目崩れが無く、コシのあるネット。・ポリエチレン製で環境に優しい素...
詳細を確認外観図

T-H08PB(ホワイト)

T-H08PB
(ホワイト)

T-H09PB
(オレンジ)

T-H04PB
(グリーン)

T-H07PB
(グリーン)

T-H03PB
(ブラック)

T-H01PB
(ブラック)
| 品番 | 色 | 幅×長さ (m) | 目合 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T-H08PB | ホワイト | 1×10 | 35×34 | 7.0 |
| T-H09PB | オレンジ | 1×10 | 35×34 | 7.0 |
| T-H04PB | グリーン | 1×15 | 17×17 | 7.5 |
| T-H07PB | グリーン | 1×15 | 25×25 | 7.5 |
| T-H03PB | ブラック | 1×20 | 13×13 | 10.0 |
| T-H01PB | ブラック | 1×40 | 4×4 | 14.0 |
















| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,096円 ( 36,406円 ) | 1日目 |
6,737円6,286円 ( 6,915円 ) | 1日目 |
33,951円28,315円 ( 31,147円 ) | 1日目 |
22,555円 ( 24,811円 ) | 1日目 |
8,039円 ( 8,843円 ) | 1日目 |
18,929円 ( 20,822円 ) | 1日目 |
8,039円 ( 8,843円 ) | 2日目 |
18,207円 ( 20,028円 ) | 4日目 |
19,423円16,550円 ( 18,205円 ) | 1日目 |
18,930円 ( 20,823円 ) | 1日目 |
8,871円7,902円 ( 8,692円 ) | 2日目 |
18,459円 ( 20,305円 ) | 1日目 |
18,426円 ( 20,269円 ) | 1日目 |
13,569円11,906円 ( 13,097円 ) | 4日目 |
17,535円 ( 19,289円 ) | 1日目 |
21,857円18,624円 ( 20,486円 ) | 1日目 |
網目が崩れない樹脂製ネット。
【特長】
・目崩れが無く、コシのあるネット。
・ポリエチレン製で環境に優しい素材。
・軽量で扱いやすく作業性がアップ。
【用途】
・緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。


ユタカメイク
万能ネット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
ゴムネット
4通常価格(税別):2,715円~

酒井化学工業
緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)
0通常価格(税別):6,512円

エスコ
0.92m ナイロンメッシュ(黒/白/緑)
0通常価格(税別):4,270円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,429円~
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):12,054円~
![[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007574235/223007574235_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型
4.8通常価格(税別):1,650円~

ユタカメイク
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)
5通常価格(税別):7,841円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
4.5通常価格(税別):247円~

ユタカメイク
白防炎シート(普及型)
5通常価格(税別):2,706円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ