17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッセル塗装シート

ラッセル塗装シート

通常単価(税別)
1,7584,512特別価格
税込単価
1,9344,963特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防...

詳細を確認
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 仕様3
    【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:9mm)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 消防法で定められた防炎物品ではありません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

TRS-3654【特長】
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
【用途】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
【商品仕様】
・色:白
・幅(m):3.6
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):60
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:720N/5cm
・目合い(網目の大きさ):約0.5mm
・JANコード:4989999495805
・トラスココード:836-8831
・質量:2.35kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)
TRS-1834【特長】
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
【用途】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
【商品仕様】
・色:白
・幅(m):1.8
・長さ(m):3.4
・ハトメ数(個):34
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:720N/5cm
・目合い(網目の大きさ):約0.5mm
・JANコード:4989999495768
・トラスココード:836-8827
・質量:0.68kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)
TRS-1854【特長】
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
【用途】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
【商品仕様】
・色:白
・幅(m):1.8
・長さ(m):5.4
・ハトメ数(個):48
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:720N/5cm
・目合い(網目の大きさ):約0.5mm
・JANコード:4989999495799
・トラスココード:836-8830
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)
TRS-1836【特長】
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
【用途】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
【商品仕様】
・色:白
・幅(m):1.8
・長さ(m):3.6
・ハトメ数(個):36
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:720N/5cm
・目合い(網目の大きさ):約0.5mm
・JANコード:4989999495775
・トラスココード:836-8828
・質量:0.75kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)

図面

TRS-3654

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅3.6mX長さ5.4m 図面

図面

TRS-1834

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ3.4m 図面

図面

TRS-1854

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.4m 図面

図面

TRS-1836

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ3.6m 図面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。・色:白・幅(m):1.8・長さ(m):3.4・ハトメ数(個):34
・ハトメピッチ(cm):30・引張強度:720N/5cm・目合い(網目の大きさ):約0.5mm・JANコード:4989999495768・トラスココード:836-8827・質量:0.68kg
4個
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。・色:白・幅(m):1.8・長さ(m):3.6・ハトメ数(個):36
・ハトメピッチ(cm):30・引張強度:720N/5cm・目合い(網目の大きさ):約0.5mm・JANコード:4989999495775・トラスココード:836-8828・質量:0.75kg
5個
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。・色:白・幅(m):1.8・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):48
・ハトメピッチ(cm):30・引張強度:720N/5cm・目合い(網目の大きさ):約0.5mm・JANコード:4989999495799・トラスココード:836-8830・質量:1.2kg
4個
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。・色:白・幅(m):3.6・長さ(m):5.4・ハトメ数(個):60
・ハトメピッチ(cm):30・引張強度:720N/5cm・目合い(網目の大きさ):約0.5mm・JANコード:4989999495805・トラスココード:836-8831・質量:2.35kg
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758
( 1,934 )
1日目
1,966
( 2,163 )
2日目
3,079
( 3,387 )
1日目
4,5124,296
( 4,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 消防法で定められた防炎物品ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッセル塗装シートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
飛散防止
4
満足度:4.0
塗料の飛散防止に使用しました。 使用時も使用後も使い勝手がよく便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッセル塗装シート
TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m
防炎シート
防炎メッシュシート
防炎シートα
白防炎シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク
通常価格1,758-2,5646,999 -4,558 -19,784 -2,700 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
防炎性能試験番号TRUETRUETRUE-TRUE-
仕様3【材質/仕上】・シート:ポリエチレン(PE)・ハトメ:アルミ(内径:9mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト