ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

通常単価(税別)
2,564
税込単価
2,820
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。【用途】・塗装現場などの足場単管に使用し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ホワイト
  • 幅×長さ (m)
    1.8×5.1
  • 目合 (mm)
    約0.5
  • ハトメビッチ (cm)
    30
  • JANコード
    4989999495782
  • トラスココード
    836-8829
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミ(内径:9mm)
  • ハトメ数(個)
    46
  • 防炎性能試験番号
    TRUE

ご注意

  • 消防法で定められた防炎物品ではありません。

型番:

TRS-1851
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS-1851の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1.8×5.1
目合(mm)
約0.5
ハトメビッチ(cm)
30
JANコード
4989999495782
トラスココード
836-8829
質量(g)
1100
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:アルミ(内径:9mm)
ハトメ数(個)
46
防炎性能試験番号
TRUE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRS-1851
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564
( 2,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
【用途】
・塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
【商品仕様】
・色:白
・幅(m):1.8
・長さ(m):5.1
・ハトメ数(個):46
・ハトメピッチ(cm):30
・引張強度:720N/5cm
・目合い(網目の大きさ):約0.5mm
・JANコード:4989999495782
・トラスココード:836-8829
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミ(内径:9mm)

ご注意

  • 消防法で定められた防炎物品ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1mの型番TRS-1851のページです。 型番TRS-1851に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m
ラッセル塗装シート
ユタカメイク ゴム 軽トラック用コーナーガード 内幅約33mm 長さ約6.5m
ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑
ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀
防炎養生シート(1枚)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクユタカメイクユタカメイクエスコ
通常価格2,5641,758 -6,1501,2161,2165,969 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目5日目7日目1日目
商品タイプ養生シート----防炎シート
形状折りたたみタイプ----折りたたみタイプ
ホワイト----ホワイト
幅×長さ(m)1.8×5.1-----
目合(mm)約0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト