17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)

通常単価(税別)
4,64430,169
税込単価
5,10833,186
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。【用途】・荷物カバー、雨、埃よけ...

詳細を確認
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    0.22
  • 引張強度
    縦729N/5cm、横740N/5cm
  • 耐久期間
    約1年
  • 番手(#)
    3000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • タイプ
    シート

ご注意

  • 可燃物なので下記近くでは使用しないでください。
  • 可燃物なので火気近くでは使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

長さ(m)

幅(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
90
44
10.1
9.94
4945132057033
15000.0
855-2175
1個
90
54
15.3
9.94
4945132057040
23000.0
855-2176
1個
100(長さ方向のみ)
102
51
1.77
4945132057057
15000.0
855-2177
1個
90
20
5.4
3.59
4945132057019
3000.0
855-2173
1個
90
24
7.2
5.41
4945132057026
6000.0
855-2174
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,926
( 17,519 )
1日目
30,169
( 33,186 )
5日目
19,727
( 21,700 )
4日目
4,644
( 5,108 )
1日目
8,354
( 9,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
【用途】
・荷物カバー、雨、埃よけに。
・機械のカバーに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 可燃物なので下記近くでは使用しないでください。
  • 可燃物なので火気近くでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート #3000 (ノンメタルハトメ)
ブルーシート #3000
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ブルーシートα #3000
ターピークロスブルー #3000
ブルーシート#2200
メーカー旭産業ユタカメイクユタカメイクトラスコ中山萩原工業トラスコ中山
通常価格4,644-764 -591 -1,050 -29,708 -1,328 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)0.220.22約0.220.250.250.16
引張強度縦729N/5cm、横740N/5cm-----
耐久期間約1年-----
番手(#)3000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト