17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)【2個入り】

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:1日目

【特長】・シートのハトメ部分に磁石を簡単に取り付け可能です。・シートへの直接の取付も可能です。【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • 接触する対象物にキズを付ける恐れがあります。マグネットから離れたところを引っ張ると座金が曲がったりシートが破れる恐れがあります。

    型番:

    SH-70
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    SH-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH-70
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137
    ( 1,251 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シートのハトメ部分に磁石を簡単に取り付け可能です。
    ・シートへの直接の取付も可能です。
    【用途】
    ・シートの裾や両端の跳ね返り防止に。
    【商品仕様】
    ・対応ハトメ:#28/#30
    ・ハトメ適応内径:12mm~17mm
    ・サイズ:φ18
    ・ホック、座金各2個
    ・JANコード:4903599085006
    ・トラスココード:836-1985
    ・質量:27g
    【材質/仕上】
    ・本体:鉄、真鍮、磁石
    ・座金:鉄

    ご注意

    • 接触する対象物にキズを付ける恐れがあります。マグネットから離れたところを引っ張ると座金が曲がったりシートが破れる恐れがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)の型番SH-70のページです。 型番SH-70に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)
    ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)
    UVシルバーシート #4000
    UVシート 4000 BU40-3636 シルバー
    ターピーUVクロス #4000
    UVシート 4000 BU40-3645 シルバー
    メーカーユタカメイクユタカメイクトラスコ中山アイリスオーヤマ萩原工業アイリスオーヤマ
    通常価格1,13786314,3035,81063,832 -6,273
    通常出荷日1日目1日目19日目2日目5日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト